24-20-621-10
フラッシュカップTハンドルシリーズカムラッチ, シングル ツー 又は スリーポイント, ラッチングには時計方向に回転させる, スティール, メタリック オーガニックコーティング
| 材質 | 鋼 |
|---|---|
| 仕上げ | 亜鉛浸せきコーティング |
| アクセス制限 | 制限なし |
| 表面処理された | いいえ |
| 取りつけ | 取付用スタッド付 |
| Grip - Minimum (mm) | 17.50 |
| Grip - Maximum (mm) | 20.60 |
| 外形 | フラッシュ |
| 回転 | タイプA - 時計回りでラッチ |
| ラッチング ポイント | 1点、2点または3点締め |
| 製品 | 24:フラッシュTハンドルスタイルセルフアジャストコンプレッションラッチ |
サウスコの自動調整コンプレッションラッチは、頑丈で非常に便利です。このラッチは、十分な圧力をかけて扉をしっかりと押さえ、重たい扉でもがたつくことがありません。ただし、操作は簡単で、ハンドルをつまみ、回転させることによってすばやく開けます。