24-20-102-10
コンプレッションラッチ, セルフアジャストラッチ, フラッシュTハンドル, 無制限, 1-7.9mm パネル, 31.8-50.2mm グリップ, スティール, Zinc Flake Coating, 銀
| 材質 | ステンレス鋼 |
|---|---|
| 仕上げ | 不動態化処理 |
| 外側のパネル厚さ | 1.00 |
| 最大外側パネル厚 | 7.90 |
| 外形 | フラッシュ |
| 回転 | タイプA - 時計回りでラッチ |
| 引き上げ | 18.40 |
| 製品 | 24:フラッシュTハンドルスタイルセルフアジャストコンプレッションラッチ |
サウスコの自動調整コンプレッションラッチは、頑丈で非常に便利です。このラッチは、十分な圧力をかけて扉をしっかりと押さえ、重たい扉でもがたつくことがありません。ただし、操作は簡単で、ハンドルをつまみ、回転させることによってすばやく開けます。