19-54-01

スウェルラッチ, 1袋につき1つのアッセンブリ, ナイロン, ナチュラル, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1

見積のご依頼
製品仕様
材質 ナイロン
仕上げ 無処理
色 黒
パッケージング アセンブリ個包装
コンプライアンス仕様 UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ2, UL FTTA2 / FTTA8 タイプ5
製品 19/84:スウェルラッチ
便利な単穴取りつけやラッチとハンドルがひとつのアッセンブリであることにより実現される素早く簡単なアクセスは、本ラッチ製品群の長所のひとつにすぎません。スウェルアクションゴム栓は、ズレにも対応し、振動を抑制し、がたつきを最小限にするための圧縮するプルアップを提供します。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。