12-11031-11

ファーストリード拘束ねじ, Mサイズ 12, クリップオン, U, スティール,メタリック オーガニックコーティング

見積のご依頼
製品仕様
材質 鋼
仕上げ 亜鉛浸せきコーティング
材料の厚さ 6.70
リセプタクル(受け)スタイル クリップオン
リセプタクル(受け)のタイプ U
サイズ・シリーズ ミディアムサイズ12
タイプ Spring
製品 9/12/17 - ファストリード脱落防止ねじ
頻繁にアクセスするアプリケーションのための「素早い」ねじ締結ソリューションの機能と、より位置ずれに許容性のある容易さを実感してください。ファスナーは、迅速で簡単な固定を締め付け力および拘束ねじのグリップと組み合わせるため、改良されたアクメねじを使用します。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。