09-13-304-11
ファーストリード拘束ねじ, Sサイズ 09, ナールド, 3.4 mm,スティール, 亜鉛メッキ、クロメート処理
| 材質 | 鋼 |
|---|---|
| 仕上げ | 亜鉛めっき、クロメート処理&シーラー処理 |
| 材料の厚さ | 9.50 |
| 最大外側パネル厚 | 3.40 |
| ヘッド直径 | 7.90 |
| サイズ・シリーズ | スモールサイズ 09 |
| 長さ | 17.10 |
| タイプ | Type 5, Push to lock |
| 製品 | 9/12/17 - ファストリード脱落防止ねじ |
頻繁にアクセスするアプリケーションのための「素早い」ねじ締結ソリューションの機能と、より位置ずれに許容性のある容易さを実感してください。ファスナーは、迅速で簡単な固定を締め付け力および拘束ねじのグリップと組み合わせるため、改良されたアクメねじを使用します。