The store will not work correctly when cookies are disabled.
09-11-205-26
ファーストリード拘束ねじ, Sサイズ 09, マイナス, 4.7 mm,ステンレススティール,
製品仕様
| 材質 |
ステンレス鋼 |
| ヘッドスタイル |
マイナスリセス |
| 材料の厚さ |
6.40 |
| 最大外側パネル厚 |
4.70 |
| ヘッド直径 |
7.70 |
| サイズ・シリーズ |
スモールサイズ 09 |
| 長さ |
13.90 |
| タイプ |
Type 5, Push to lock |
| 製品 |
9/12/17 - ファストリード脱落防止ねじ |
頻繁にアクセスするアプリケーションのための「素早い」ねじ締結ソリューションの機能と、より位置ずれに許容性のある容易さを実感してください。ファスナーは、迅速で簡単な固定を締め付け力および拘束ねじのグリップと組み合わせるため、改良されたアクメねじを使用します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
22
|
2026-03-12
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|