09-11-203-11

ファーストリード拘束ねじ, Sサイズ 09, マイナス, 2.2 mm,スティール, 亜鉛メッキ、クロメート処理

見積のご依頼
製品仕様
材質 鋼
仕上げ 亜鉛めっき、クロメート処理&シーラー処理
ヘッドスタイル マイナスリセス
材料の厚さ 6.40
最大外側パネル厚 2.20
ヘッド直径 7.70
サイズ・シリーズ スモールサイズ 09
長さ 13.90
タイプ Type 5, Push to lock
製品 9/12/17 - ファストリード脱落防止ねじ
頻繁にアクセスするアプリケーションのための「素早い」ねじ締結ソリューションの機能と、より位置ずれに許容性のある容易さを実感してください。ファスナーは、迅速で簡単な固定を締め付け力および拘束ねじのグリップと組み合わせるため、改良されたアクメねじを使用します。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。