07-10-201-11

リビングヒンジドローラッチ, ナチュラル, ポリプロピレン, 200シリーズ

見積のご依頼
製品仕様
材質 ポリプロピレン
仕上げ 無処理
色 白
アクセス制限 制限なし
シリーズ 200シリーズ
製品 07 - パッチン錠(リビングヒンジ)
端を嵌合したパネル向けに、てこの作用とオーバーセンターラッチ機構の安全閉鎖機能を備えた薄型設計をお選びください。簡単にパチンと閉め、ポンと開けられます。薄型の外形は、エンクロージャの設計を不用意に妨げたり、担当者の予想外の障害や予測しない閉鎖の原因となる突出が非常に少なく、清潔な外観を実現します。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。