The store will not work correctly when cookies are disabled.
R3-20-350-50
按压式门锁, 锌合金, 粉末涂层, 黑
性能详述
材料 |
锌合金 |
表面处理 |
粉末涂层 |
颜色/外形 |
黑色 |
进入限制 |
钥匙锁定 |
密封 |
是 |
钥匙锁种类 |
CH751钥匙 (提供2把钥匙) |
门锁机制 |
滑动棘爪, 线缆/连杆, 多点锁 |
级别 |
R3 - 按压式门锁 |
美观的标准化和自定表面处理、低平式安装、符合人体工程学的性能及灵活的钥匙锁定安全性选项,为用于休闲车辆、拖车及商业运输应用中的出入门和行李门赋予时尚外形、卓越品质和高安全性。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Chengdu Chilli
Chengdu, Sichuan Province, China
|
50
|
2024-05-20
|
info@chilli.com.cn
86.028.85144919
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
42
|
2024-06-14
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
8
|
2024-06-06
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
|
4
|
2024-06-14
|
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
4
|
2024-06-14
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
1
|
2024-06-14
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
1
|
2024-06-13
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|