The store will not work correctly when cookies are disabled.
M1-63-1
埋入式拉动门锁, 中型, 本色, 白色
性能详述
材料 |
塑料 |
材质等级 |
聚碳酸脂 / PBT 混合 |
表面处理 |
本色 |
颜色/外形 |
白色 |
进入限制 |
自动重锁 |
抓握类型 |
固定 |
安装 |
安装支架 |
OP厚度 |
12.00 |
最大外面板厚度 |
17.00 |
抓手 - 下限 (mm) |
25.00 |
抓手 - 上限 (mm) |
26.00 |
表面 |
低平 |
尺寸系列 |
中型 |
级别 |
M1-埋入式拉动门锁 |
漂亮的嵌入式安装,槽形拉手,隐藏式硬件安装让此类门锁外观美观大方。质感好和方便的按压式开启功能完美。抗腐蚀结构即使是安装在室外,也能让其功能与外观保持长久。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
|
638
|
2024-05-31
|
southco@all-west.com
1.206.762.1875
|
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
93
|
2024-06-19
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
48
|
2024-06-17
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
45
|
2024-06-19
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
9
|
2024-06-20
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
1
|
2024-06-19
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|