The store will not work correctly when cookies are disabled.
M1-25-42-28
压缩式门锁, 大型, 电解抛光, 光亮
性能详述
材料 |
316 不锈钢 |
表面处理 |
电解抛光 |
颜色/外形 |
光亮 |
进入限制 |
自动重锁 |
抓握类型 |
固定 |
安装 |
安装支架 |
OP厚度 |
12.00 |
最大外面板厚度 |
22.00 |
抓手 - 下限 (mm) |
31.50 |
抓手 - 上限 (mm) |
32.50 |
表面 |
低平 |
尺寸系列 |
大型 |
级别 |
M1-埋入式拉动门锁 |
漂亮的嵌入式安装,槽形拉手,隐藏式硬件安装让此类门锁外观美观大方。质感好和方便的按压式开启功能完美。抗腐蚀结构即使是安装在室外,也能让其功能与外观保持长久。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
11
|
2024-06-14
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|