The store will not work correctly when cookies are disabled.
E5-91-305-UU1
转舌式门锁, 锌合金, 粉末涂层, 黑
性能详述
材料 |
锌合金 |
表面处理 |
粉末涂层 |
颜色/外形 |
黑色 |
进入限制 |
无限制 |
密封 |
是 |
抓握类型 |
固定 |
锁头款式 |
埋入式翼型 |
系列 |
嵌入式杯型, 低平式 |
旋转 |
A型-顺时针旋转锁定 |
合规规格 |
UL FTTA2 / FTTA8 类别1 |
级别 |
E5 - 转舌式门锁 |
此类门锁只需1/4转即可驱动,开启快速、简单,且提供不同的锁定类型,包括手工、工具和钥匙驱动三种类型。弯曲锁舌提供了一个固定装置,使震动和挠曲最小化。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
|
38
|
2024-06-21
|
southco@all-west.com
1.206.762.1875
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
28
|
2024-06-17
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
17
|
2024-06-26
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
9
|
2024-06-21
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|