The store will not work correctly when cookies are disabled.
E5-9-605-UU1
转舌式门锁, 锌合金, 粉末涂层, 黑色
性能详述
材料 |
锌合金 |
表面处理 |
粉末涂层 |
颜色/外形 |
黑色 |
进入限制 |
无限制 |
抓握类型 |
固定 |
锁头款式 |
T 型手柄款式 |
系列 |
20.1 mm 尺寸 |
驱动器类型 |
Cylinder Lock |
锁定点 |
单点或三点 |
级别 |
E5 - 转舌式门锁 |
此类门锁只需1/4转即可驱动,开启快速、简单,且提供不同的锁定类型,包括手工、工具和钥匙驱动三种类型。弯曲锁舌提供了一个固定装置,使震动和挠曲最小化。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
813
|
2024-04-25
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
424
|
2024-04-25
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
96
|
2024-04-25
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
42
|
2024-04-25
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
|
10
|
2024-04-19
|
southco@all-west.com
1.206.762.1875
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
10
|
2024-04-19
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
3
|
2024-04-25
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
1
|
2024-04-22
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|