The store will not work correctly when cookies are disabled.
E5-6-135-UU1
转舌式门锁, 锌合金, 粉末涂层, 黑色
性能详述
材料 |
锌合金 |
表面处理 |
粉末涂层 |
颜色/外形 |
黑色 |
进入限制 |
工具 |
抓握类型 |
固定 |
锁头款式 |
Bellcore 216 |
系列 |
20.1 mm 尺寸 |
OP厚度 |
1.00 |
最大外面板厚度 |
6.00 |
抓手 - 下限 (mm) |
4.00 |
抓手 - 上限 (mm) |
42.00 |
级别 |
E5 - 转舌式门锁 |
此类门锁只需1/4转即可驱动,开启快速、简单,且提供不同的锁定类型,包括手工、工具和钥匙驱动三种类型。弯曲锁舌提供了一个固定装置,使震动和挠曲最小化。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
567
|
2024-05-07
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
526
|
2024-05-07
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
213
|
2024-05-07
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
88
|
2024-05-07
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
60
|
2024-04-16
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
|
11
|
2024-04-26
|
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
8
|
2024-05-06
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
4
|
2024-05-07
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|