The store will not work correctly when cookies are disabled.
E5-6-0124-UU1
转舌式门锁, 不锈钢, 经钝化的
性能详述
材料 |
不锈钢 |
表面处理 |
钝化处理 |
进入限制 |
工具 |
密封 |
是 |
抓握类型 |
固定 |
锁头款式 |
8mm六角形凹槽 |
系列 |
20.1 mm 尺寸 |
OP厚度 |
1.00 |
最大外面板厚度 |
6.00 |
抓手 - 下限 (mm) |
4.00 |
抓手 - 上限 (mm) |
42.00 |
合规规格 |
防火 - EN45545 |
级别 |
E5 - 转舌式门锁 |
此类门锁只需1/4转即可驱动,开启快速、简单,且提供不同的锁定类型,包括手工、工具和钥匙驱动三种类型。弯曲锁舌提供了一个固定装置,使震动和挠曲最小化。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
137
|
2024-09-20
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
96
|
2024-09-19
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
74
|
2024-09-20
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
|
1
|
2024-09-20
|
southco@all-west.com
1.206.762.1875
|