The store will not work correctly when cookies are disabled.
E5-32-2227-UU1
转舌式门锁, 316 不锈钢, 经钝化的
性能详述
材料 |
316 不锈钢 |
表面处理 |
钝化处理 |
进入限制 |
工具 |
密封 |
是 |
锁头款式 |
铁道标准 |
系列 |
止动 |
驱动器类型 |
Cylinder Lock |
合规规格 |
防火 - EN45545 |
锁定点 |
单点或三点 |
级别 |
E5 - 转舌式门锁 |
此类门锁只需1/4转即可驱动,开启快速、简单,且提供不同的锁定类型,包括手工、工具和钥匙驱动三种类型。弯曲锁舌提供了一个固定装置,使震动和挠曲最小化。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
20
|
2024-05-24
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|