The store will not work correctly when cookies are disabled.
E5-1-121-131
转舌式门锁, 锌合金, 铬镀, 光亮
性能详述
材料 |
锌合金 |
表面处理 |
铬镀 |
颜色/外形 |
光亮 |
进入限制 |
无限制 |
密封 |
是 |
抓握类型 |
固定 |
锁头款式 |
高翼 |
系列 |
20.1 mm 尺寸, 低平式 |
OP厚度 |
0.00 |
最大外面板厚度 |
6.00 |
抓手 - 下限 (mm) |
24.00 |
抓手 - 上限 (mm) |
26.00 |
驱动器类型 |
Cylinder Lock |
合规规格 |
防火 - EN45545 |
锁定点 |
单点或三点 |
级别 |
E5 - 转舌式门锁 |
此类门锁只需1/4转即可驱动,开启快速、简单,且提供不同的锁定类型,包括手工、工具和钥匙驱动三种类型。弯曲锁舌提供了一个固定装置,使震动和挠曲最小化。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
|
781
|
2024-06-24
|
sales@austinhardware.com
800-821-3520
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
4
|
2024-06-21
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|