The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
VISE ACTION® 压缩式门锁, 锌合金, 镍镀
E3-9-1
VISE ACTION® 压缩式门锁, 锌合金, 镍镀
性能详述
材料 |
锌合金 |
表面处理 |
镍镀 |
颜色/外形 |
光亮 |
锁头款式 |
5mm双凹插口 |
配件型号 |
钥匙 |
级别 |
E3 - Vise Action®压缩式门锁 |
索斯科的VISE ACTION® 压缩式门锁具有机械优势,确保门紧闭紧密、坚固、抗震,在严苛的环境下能将水和灰尘保持密封。VISE ACTION®设计的平稳操作使锁舌在门框后面对齐,只需连续半圈的转动将其拉紧,防止与门框发生刮擦。 压缩动作提供了一致的6.4mm的拉力, 用于密封垫的环境,并有助减少或消除振动引起的噪音和声响。 上偏心锁设计可防止因冲击或振动而意外打开。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
940
|
2024-06-14
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.Stockport
UK"
|
748
|
2024-06-07
|
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
179
|
2024-06-10
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
166
|
2024-06-11
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
104
|
2024-06-14
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
30
|
2024-06-14
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
11
|
2024-06-05
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
10
|
2024-06-14
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
|
10
|
2024-06-11
|
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
|
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
|
9
|
2024-06-14
|
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
8
|
2024-06-03
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
|
6
|
2024-05-27
|
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
|
Dean Lewis Associates
Hayward CA
|
4
|
2024-06-12
|
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650
|
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
|
2
|
2024-06-05
|
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
|
Chengdu Chilli
Chengdu, Sichuan Province, China
|
1
|
2024-05-20
|
info@chilli.com.cn
86.028.85144919
|