The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
DZUS® Dart 1/4 转快锁式紧固件, 塑料, 本色, 黑
D1-004-921-010
DZUS® Dart 1/4 转快锁式紧固件, 塑料, 本色, 黑
性能详述
材料 |
塑料 |
表面处理 |
本色 |
颜色/外形 |
黑色 |
安装 |
夹住 |
OP厚度 |
0.70 |
最大外面板厚度 |
2.30 |
搭扣款式 |
夹紧型 |
类型 |
中型 – 152 毫米(5.98 英寸) |
级别 |
D1 - DZUS® Dart 1/4 转快锁式紧固件 |
相比其他 1/4 转紧固件,这些功能多样且经济实惠的 1/4 转紧固件适用于高容量、轻负荷应用,能保证低廉的安装成本、诱人的外观以及更大的容差范围。内置止动装置意味着完全啮合,而弹簧作用功能能提供一定程度的防震。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
1891
|
2024-04-12
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
500
|
2024-05-03
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
496
|
2024-04-22
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
416
|
2024-04-23
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
265
|
2024-05-03
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
93
|
2024-05-03
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
3
|
2024-04-30
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|