The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
倾斜,旋转式显示器支架(K系列), 铝合金 粉末涂层, 白色
AV-D32-10K101-76
倾斜,旋转式显示器支架(K系列), 铝合金 粉末涂层, 白色
性能详述
最大载荷 |
7.00 |
材料 |
铝合金 |
表面处理 |
粉末涂层 |
颜色/外形 |
白色 |
屏幕运动 |
倾斜和旋转 |
安装类型 |
壁挂式安装, 后面固定 |
系列 |
AV-D32 |
倾斜扭矩 – 向前 (Nm) |
1.13 |
倾斜扭矩 – 反向 (Nm) |
7.90 |
级别 |
AV - 倾斜,旋转式屏幕支臂(K系列) |
索斯科的倾斜及旋转式屏幕支臂(K系列)的倾斜和旋转功能,只需轻轻一推,即可调整屏幕角度。K系列操作稳定可靠,加上精确的定位,防止支点滑动而减去经常调节的需要。产品使用寿命亦经过验证能确保其持久耐用。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
127
|
2024-05-30
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|