材料 | 锌合金 |
---|---|
表面处理 | 铬镀 |
颜色/外形 | 质地 |
进入限制 | 工具 |
锁头款式 | 4mm六角形凹槽 |
OP厚度 | 0.00 |
最大外面板厚度 | 6.00 |
抓手 - 下限 (mm) | 26.00 |
抓手 - 上限 (mm) | 36.00 |
抓手 - 下限 (反向凸轮) (mm) | 36.00 |
抓手 - 上限 (反向凸轮) (mm) | 46.00 |
表面 | 埋入式 |
尺寸系列 | 中型 |
包装 | 隔层包装 |
级别 | 62-提转型压缩式门锁 |
通过利用此类新式实用门锁的多个优点,加强了多种快速、易开锁的设计。此类锁提供准确拉起压缩力,并避免摩擦/磨损锁舌;且提供多种表面处理以适应各种类型的安装。
发表您的评论