48-10-401-10

压缩式门锁, 自调型, 单孔安装, 小型, 无限制, 手柄, 1.5-4.8mm 面板, 2.4-9.5mm 抓手, 锌合金, 化学保护膜, 银色

要求报价
性能详述
材料 锌合金
表面处理 化学保护膜
进入限制 无限制
锁头款式 把手款式
OP厚度 0.00
最大外面板厚度 4.80
抓手 - 下限 (mm) 2.40
抓手 - 上限 (mm) 9.50
旋转 A型-顺时针旋转锁定
尺寸系列 小型
拉起 7.10
级别 16/27/48-单安装孔自调型压缩式门锁
无障碍的,紧凑的门锁设计提供稳固压缩运作,减少面板的震动和噪音。只需轻轻一转,多种驱动型款式便可保障手动式的便捷操作或机动式的限制开启的安全。
发表您的评论
你正在浏览 :压缩式门锁, 自调型, 单孔安装, 小型, 无限制, 手柄, 1.5-4.8mm 面板, 2.4-9.5mm 抓手, 锌合金, 化学保护膜, 银色

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。