The store will not work correctly when cookies are disabled.
09-11-307-26
快速引导拴式螺钉, 小型, 不锈钢
性能详述
材料 |
不锈钢 |
锁头款式 |
一字头凹槽 |
材料厚度 |
9.50 |
最大外面板厚度 |
7.20 |
锁头直径 |
7.70 |
尺寸系列 |
小尺寸09 |
长度 |
17.10 |
类型 |
垫圈 |
级别 |
09/12/17 - 快速拴式螺钉 |
对于经常反复开启之门锁,要获得更快速地拧紧螺钉和容许更多的误差。此类紧固件使用改进型Acme螺纹能迅速简单地紧固螺钉,如1/4转快锁式紧固件一样提供了紧固力和栓式螺钉的握力。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
4
|
2024-04-16
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|