D9 - DZUS® Tech Line Vierteldreh-Verschluss

Der neue DZUS® D9 Tech Line Vierteldreh-Verschluss kombiniert Southco's bewährte Technologien der Vierteldreh-Verschlüsse und der unverlierbaren Schrauben, um eine zukunftsweisende Lösung zu schaffen, die eine gleichmäßige, zuverlässige Spannkraft und einen schnellen Zugang bietet. Der DZUS® D9 Tech Vierteldreh-Verschluss ist in einem unverlierbaren Design mit Druckfeder konstruiert und ist aufgrund der werkzeugfreien Betätigung vor überdrehen geschützt.
D9 - DZUS® Tech Line Vierteldreh-Verschluss
Der DZUS® D9 Tech Line Vierteldreh-Verschluss sorgt für eine gleichmäßige, zuverlässige Spannkraft, um Schäden durch überdrehen zu verhindern.
  • Hohe Festigkeit und hohe Vibrationssicherheit für anspruchsvolle Anwendungen
  • Werkzeugfreie Betätigung mit festgelegter Spannkraft, um überdrehen zu verhindern
  • Große Auswahl an Zapfenlängen für verschiedene Plattenstärken
  • Das Verschlusszapfen-System verhindert, dass Hardware-Komponenten herunterfallen oder verloren gehen
  • Die Vierteldreh-Betätigung ermöglicht einen schnellen Zugang
  • Montage mit Niethülsen oder mit Einpresshülsen möglich
  • Die Installation durch Oberflächenmontage (SMT) ermöglicht, dass die Hardware während des Reflow-Lötens befestigt werden kann
  • Köpfe mit „Prisma“-Farben können an das Anwendungsdesign angepasst werden oder zur farblichen Kennzeichnung verschiedener Zugangspunkte verwendet werden.

Vibrationsbeständiger, unverlierbarer Quarter Turn-Verschluss

Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:

Produktzertifizierungen

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade D9 - DZUS® Tech Line Vierteldreh-Verschluss

Darstellung als Gitter Liste

Artikel 1-40 von 122

In absteigender Reihenfolge
Seite
pro Seite