I nuovi prodotti della linea di chiusure a camma offrono sicurezza ed azionamento manuale migliorati

Southco ha presentato tre nuovi prodotti nella sua linea di chiusure a camma che includono i nuovi pomelli ad aletta E5-9 ed una chiusura a camma mini E5. Queste nuove chiusure a camma forniscono soluzioni mirate per applicazioni specifiche, comprese quelle che si trovano in ambienti ostili con quantità notevoli di detriti, nonché in spazi limitati che richiedono, ad ogni modo, un alto livello sicurezza. La serie di chiusure a camma E5 di Southco fornisce una chiusura degli sportelli affidabile, con una semplice rotazione di 90 gradi, e sono disponibili sia con opzione di serraggio fisso che regolabile.
Le chiusure a camma E5 di Southco sono disponibili con una serie di caratteristiche personalizzabili. Questi prodotti possono essere utilizzati in una vasta gamma di applicazioni, inclusi autobus, apparecchi HVAC, macchinari industriali e veicoli speciali.
Azionamento manuale
Il pomello ad aletta a basso profilo E5-9 di Southco offre l'azionamento manuale con un’aletta più compatta. Disponibile con finiture nera a polvere che cromata, il pomello ad aletta a basso profilo è adatto per l'uso su sportelli di servizio per apparecchiature industriali ed agricole.
Tenuta migliorata
In applicazioni con grandi quantità di detriti o acqua, una migliore tenuta è necessaria per garantire durata e prestazioni affidabili. Il pomello ad aletta E5-9 con cilindro e copriserratura consente di avere la sicurezza della serratura in ambienti difficili e applicazioni per esterni, inclusi ATV e veicoli speciali.
Sicurezza per spazi limitati
La nuova chiusure a camma mini E5, con serratura, di Southco offre, in aggiunta, la capacità della chiusura a chiave per maggiore sicurezza, anche in spazi significativamente limitati. La chiusura a camma mini è disponibile con un pomello ad aletta con serratura o con strumento a chiava, rendendola versatile per applicazioni HVAC e distributori automatici.
La serie di chiusure a camma E5 di Southco offre affidabilità e convenienza di utilizzo per un'ampia gamma di applicazioni mirate. Dotate di azionamento semplice, con chiusura a rotazione di 90 gradi, queste chiusure offrono flessibilità di progettazione e sono, inoltre, disponibili con diverse finiture, design e dimensioni.
Guardate qui la linea di chiusure a camma E5 di Southco, chiusure a camma E5. Per saperne di più sulla linea di chiusure a camma di Southco, visitate la nostra pagina di prodotto delle chiusure a camma.