Centro di risorse

Ci auguriamo che trovi qualcosa di interessante da leggere, guardare e condividere.

Nuovo Perno Retraibile A Leva Di Southco Consente Di Risparmiare Tempo Nella Rimozione Dei Componenti Elettronici

Nuovo Perno Retraibile A Leva Di Southco Consente Di Risparmiare Tempo Nella Rimozione Dei Componenti Elettronici

Worcester, Regno Unito, xx settembre 2019—Southco ha ampliato la propria linea di viteria imperdibile con una nuova versione che presenta un azionamento a leva per una chiusura e apertura più rapide e semplici dei componenti elettronici. Il perno retraibile a mollae leva della serie 56 di Southco, grazie ad designcompatto offre una presa migliore per l’azionamento manuale semplificato e consente di risparmiare tempo durante l’installazione o la rimozione dei componenti negli spazi ristretti.Il perno retraibile amolla e leva della serie 56di Southco vanta la utile funzionedi bloccaggio in posizione di apertura quando viene azionata la leva, per fornire una conferma visiva chiara quando il perno è aperto e tenere il perno in posizione retratta per una rimozione semplice. Azionabile con un solo movimento, il perno retraibile a molla e leva della serie 56consente di risparmiare tempo rispetto alle attuali versioni con blocco in posizione di apertura e pomello rotondo che richiedono un sollevamento in due passaggie un azionamento a rotazione per l’apertura. Inoltre, il perno retraibile a molla e leva della serie 56è disponibile in colori prismatici per la differenziazione tra le zone di applicazione ed è disponibile in opzioni di installazione thread-in, a ribadire e a pressione.Global Product Manager Jim Gradyha affermato: “Il perno retraibile a molla e leva della serie 56è caratterizzato da una presa facile e offre un azionamento rapido per la chiusura e l’apertura, COMUNICATO STAMPA 2agevolando l’installazione e la sostituzione di componenti usati in diverse applicazioni elettroniche, fra cui alloggiamenti per unità disco rigido, vassoi di metallo e unità di alimentazione.”Per ulteriori informazioni sulla linea completa di soluzioni di viti imperdibili di Southco visitare www.southco.com,inviare un’e-mail al reparto di assistenza clienti disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, all’indirizzo info@southco.com, telefonare al numero 610-459-4000 o inviare una richiesta via fax al numero 610-459-4012

Vedi risorse correlate