Centro di risorse

Ci auguriamo che trovi qualcosa di interessante da leggere, guardare e condividere.

La chiusura per coperchiriprogettata permette l’azionamento facile in spazi limitati

La chiusura per coperchiriprogettata permette l’azionamento facile in spazi limitati

Southco ha rinnovato la sua linea di successo di chiusure per coperchiper adattarla ai limiti di spazio delle prossima generazione di server e centri dati. La nostra chiusura per coperchiHH aggiornata e migliorata è dotata di un profilo sottile, preservando la robustezza con un fattore di forma di soli otto millimetri. Lachiusura per coperchiHH di Southcoè dotata di una maniglia a scomparsa facile da usare per un azionamento intuitivo. Grazie al suo design a basso profilo, la chiusura per coperchiHH soddisfa i requisiti delle applicazioni in spazi limitati per i settori delle telecomunicazioni e dei data center, inclusi i nuovi design che prevedono l’aggiunta di dischi rigidi e slot di espansione. La chiusura per coperchiHH presenta un design di montaggio a doppio foro di innesto, per una comoda installazione con il perno in una delle due posizioni. Inoltre, l’aspetto della chiusura per coperchiHH può essere personalizzato, permettendo ai clienti di scegliere colori complementari che si abbinino al design generale delle loro attrezzature.La chiusura per coperchiHH riprogettata espande la versatilità di uno dei prodotti di maggior successo di Southco. La nuova e migliorata chiusura di Southco presenta un design sottile e di basso profilo, ideale per server e centri dati che richiedono facilità d’uso in spazi ristretti.Visitate il Centro risorse per l’elettronica di Southco per iniziare a scoprirne di più sulle nostre soluzioni per server e telecomunicazioni.

Vedi risorse correlate