La Nuova Chiusura a Compressione Di Southco Sopporta La Pulizia Ad Alta Pressione In Applicazioni Mediche e Alimentari

Worcester, Regno Unito, xx ottobre 2019 —Southco ha ampliato la sua linea di successo di chiusure a compressione E3 VISE ACTION® con una nuova versione studiata per resistere a procedure di pulizia chimica energiche e intensive. La chiusura a compressioneE3 VISE ACTION® a tenuta ad alta pressione è sigillata per sopportare procedure di lavaggio a temperature e pressione elevate. La chiusura a compressione E3 VISE ACTION® di Southco ha una tenuta di grado IP69K per prevenire l’ingresso di liquidi ed è conforme allo standard DIN EN1672-2, il che la rende una soluzione ideale per applicazioni in cui l’igiene e la pulizia sono essenziali. Grazie alla sua robusta struttura in acciaio inox, la E3 a tenuta ad alta pressione resiste ad ambienti difficili e sostanze chimiche, utilizzate di solito nella applicazioni su macchinari per la lavorazione alimentare e su apparecchiature medicali.La E3 a tenuta ad alta pressione fornisce la stessa chiusura rapida e sicura della serie E3 standard e un bloccaggio forte e resistente alle vibrazioni. Inoltre, la E3 a tenuta ad alta pressione è dotata della stessa preparazione dei fori del pannello della serie standard, per una facile adattabilità ed è disponibile in una varietà di lunghezze di serraggio per fornire una chiusura ottimale degli sportelliIl responsabile globale prodotti Loc Tieuaggiunge: “La chiusura a compressione E3 VISE ACTION® a tenuta ad alta pressione è studiata per sopportare lavaggi forti in cui igiene e procedure di pulizia facili sono della massima importanza. La nuova chiusura E3 fornisce le stesse prestazioni uniformi della nostra serie di chiusure a compressione E3 standard e offre il serraggio a compressione migliore della categoria.”COMUNICATO STAMPA 2Per ulteriori informazioni sulla linea completa di chiusure a compressione E3 VISE ACTION®visitate www.southco.como inviate un’e-mail al servizio di assistenza clienti disponibile 24 ore su 24/7 giorni su 7 all’indirizzo info@southco.com.Southco Inc. è progettista e produttore leader globale di soluzioni tecniche per l'accesso. Dalla qualità e dalle prestazioni fino all'estetica e all'ergonomia, comprendiamo che le prime impressioni sono durature nel design deiprodotti. Da oltre 70 anni Southco aiuta i marchi più noti al mondo a creare valore per i propri clienti con soluzioni per l'accesso innovative, studiate per migliorare i punti di contatto dei propri prodotti, nel settore dei trasporti e delle applicazioni industriali, su apparecchi medicali, in centri dati e molto altro ancora. Grazie a risorse tecniche senza confronti, prodotti innovativi e a un team globale dedicato, Southco offre il più ampio portafoglio di soluzioni di accesso di alta qualità disponibile per i designer industriali in tutto il mondo.