La Nuova Cerniera a Coppia Costante Con Alloggiamento Esteso Di Southco Offre Maggiore Resistenza In Un Profilo Ridotto

Worcester, Regno Unito, xxdicembre 2019 —Southco ha ampliato la sua linea di cerniere a coppia costante con una nuova versione che supportauna coppia difrizionamentoaggiuntiva e un peso ridotto in applicazioni in spazi limitati. A seconda dei requisiti di coppia dell’applicazione, la E6-10E permette di avere la resistenza di due cerniere in una cerniera sola, risparmiando peso senza compromessi in termini di funzionalità. La cerniera a coppia costante con alloggiamento esteso E6-10E di Southco fornisce una maggiore coppia asimmetrica per applicazioni che richiedono il massimo della frizione in piccoli spazi. La cernieraleggeraa coppia costante con alloggiamento esteso E6-10E è dotata di un profilo ridotto rispetto alla serie E6 standard di Southco,il che la rende una soluzione ideale per una serie di applicazioni di trasporto con spazio d’ingombro ridotto, inclusi sedili di aerei e vani portaoggetti nel settore automobilistico. Come la serie E6 standard di Southco, la E6-10E offre una lunga durata senza necessità di manutenzione o regolazione nella maggior parte delle applicazioni.“La nuova cerniera a coppia costante con alloggiamento esteso E6-10E offre un miglioramento prestazionale essenziale per le applicazioni in spazi limitati,” ha detto il responsabile globale prodotti Stewart Beck. “Questa cerniera ad alte prestazioni aumenta la quantità di coppia che può essere concentrata nello spazio disponibile, diminuendo il peso dell’applicazione e aiutando al contempo a ridurre i costi totali dell’attrezzatura.” 2Per ulteriori informazioni sulla linea completa di cerniere a coppia costante E6visitate www.southco.como inviate un’e-mail al servizio di assistenza clienti disponibile 24 ore su 24/7 giorni su 7 all’indirizzo info@southco.com.Southco Inc. è progettista e produttore leader globale di soluzioni tecniche per l'accesso. Dalla qualità e dalle prestazioni fino all'estetica e all'ergonomia, comprendiamo che le prime impressioni sono durature nel design dei prodotti. Da oltre 70 anni Southco aiuta i marchi più noti al mondo a creare valore per i propri clienti con soluzioni per l'accesso innovative, studiate per migliorare i punti di contatto dei propri prodotti, nel settore dei trasporti e delle applicazioni industriali, su apparecchi medicali, in data centere molto altro ancora. Grazie a risorse tecniche senza confronti, prodotti innovativi e a un team globale dedicato, Southco offre il più ampio portafoglio di soluzioni di accesso di alta qualità disponibile per i designer industriali in tutto il mondo.