Fissaggi ad accesso rapido

I fissaggi ad accesso rapido Southco forniscono una gamma di soluzioni più moderne rispetto alle tecniche di fissaggio tradizionali dei pannelli con viti e bulloni. Grazie a opzioni di design per ridurre i costi di installazione, fornire manutenzione più facile e rapida, sopportare le vibrazioni e rendere l’uso da parte dell’utente finale più intuitivo, c’è un fissaggio a sgancio rapido per qualsiasi esigenza.

image1

Vantaggi Chiave

  • Less Time

    Facilitano e velocizzano l’installazione e la rimozione

  • Center of Gravity

    Restano fissati al pannello senza perdersi

  • Security

    Materiali e misure per un’ampia gamma di requisiti ambientali e di resistenza

  • Hand or Tool

    Azionati manualmente o ad attrezzo

  • Vibration Resistant

    Restano saldamente fissati in presenza di vibrazioni

  • Compression

    Forniscono una forza di bloccaggio costante, prevenendo al contempo il serraggio eccessivo

Centro Risorse

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando Fissaggi ad accesso rapido

Vedi come Griglia Lista

6 articoli

Imposta ordine discendente
f93f4b28074246398f1a7ef673317be174e877dfeca05b0b3a6208006a48081b 3.145.0.168
please type in at least 2 letters...
Loading...