LG-6CBA3000

Spine a sgancio rapido LOCKWELL® , Button - Aluminum, 76.2 mm Lunghezza della presa, Acciaio inox, Passivato

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Acciaio inox
Finitura Passivato
Attuazione Single Acting
Tipo Impugnatura Button - Aluminum
Lunghezza 76.20
Diametro stelo 9.5 mm
Class Serie LG/LM - Spine a sgancio rapido Lockwell ®
Questi perni di precisione ad azione singola garantiscono un bloccaggio positivo in applicazioni ad uso frequente e ripetuto. Le sfere di bloccaggio poste sull’estremità del perno combaciano perfettamente con la superficie di accoppiamento per ridurre le vibrazioni. Il pulsante di sgancio fa rientrare le sfere di bloccaggio nel perno facilitandone l’inserimento e l’estrazione.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.