P2 - Impugnatura a Filo In Versione Con E Senza Serratura
Il design a filo dell’impugnatura P2 riduce la sporgenza sulla superficie della porta o del pannello, mentre la sede svasata assicura una presa sufficientemente ampia da consentire il facile sollevamento e smontaggio del pannello. L’impugnatura a filo P2 si monta in un semplice foro. I fermi integrati si bloccano a scatto dietro al pannello, fissando l’impugnatura senza richiedere attrezzi e riducendo pertanto tempo e manodopera in fase di installazione.
![P2 - Impugnatura a Filo In Versione Con E Senza Serratura P2 - Impugnatura a Filo In Versione Con E Senza Serratura](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/P2-Flush-Pull-Lockable-and-Nonlockable-Versions-968x432.jpg)
Il prodotto integra delle prese integrali che si fissano a scatto dietro il pannello per bloccare l’impugnatura senza richiedere l'impiego di attrezzi, riducendo pertanto il tempo e la manodopera per l'installazione.
- Installazione a foro singolo
- Rapido montaggio a scatto, senza attrezzi
- Design semplificato per sollevare e smontare facilmente i pannelli
- Serratura affidabile per aumentare la sicurezza dell’applicazione (versione con serratura)
- Facile integrazione con altre serrature in applicazioni Southco (versione con serratura)
- Versioni senza serratura disponibili in larghezze da 87,5 mm e 132 mm
- Disponibili in varie misure per adattarsi a pannelli di spessore compreso tra 1 mm e 2,5 mm
- Serratura destrorsa o sinistrorsa (versione con serratura)
- Chiavi personalizzabili su richiesta (versione con serratura)
- Plastica stampata ABS
- Grado di infiammabilità: UL94-V0 o UL94-HB
Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:
CERTIFICATI DEI PRODOTTIRicerca del numero di parte
- Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progettoLe persone cercano spesso per: