M1-2A - Chiusure con pomello a scatto
La bellezza dell’impugnatura a incasso, tre eleganti finiture e una certa tolleranza in caso di errori di allineamento completano la praticità del design di queste chiusure a spinta di facile impiego. La chiusura blocca saldamente i pannelli indipendentemente dalla posizione dell’impugnatura, abbassata o sollevata.
![M1-2A - Chiusure con pomello a scatto M1-2A - Chiusure con pomello a scatto](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/M1-2A-Pop-Out-Knob-Latches-968x432.jpg)
L’impugnatura si solleva per offrire una presa di azionamento sicura; una volta utilizzata, si riabbassa restando a filo con la porta.
- Facile installazione in un unico foro tondo – la presa di allineamento aiuta a prevenire la rotazione della chiusura nel pannello durante l’avvitamento
- Il nottolino a V facilita il movimento di apertura e chiusura
- Materiali resistenti alla corrosione e ai raggi UV
- Disponibile in cromo, finitura dorata o rivestimento nero
- Apertura tirando o ruotando
- La versione con apertura a rotazione è disponibile con tre tipi di agganci:
autoregolante con montaggio a filo per configurazioni porta/telaio a filo
autoregolante con montaggio in superficie per porte sovrapposte
in metallo a serraggio fisso per configurazioni porta/telaio perpendicolari.
- Il carico massimo di funzionamento raccomandato per la versione autoregolante è 220 N
- Il carico massimo di funzionamento raccomandato per la versione con serraggio utile fisso è 380 N
- Il carico massimo di funzionamento raccomandato per la versione a leva è XXX N
Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:
CERTIFICATI DEI PRODOTTI