H3-EM - Chiusura elettronica con maniglia girevole
Una sola chiusura per tutte le vostre esigenze di sicurezza. La chiusura elettronica con maniglia girevole modulare H3-EM vi permette di scegliere e modificare facilmente le opzioni di sicurezza in base alle vostre necessità. Grazie alle opzioni per lettori RFID e non solo, la chiusura modulare H3-EM vi fornisce tutta la sicurezza di cui avete bisogno, in un unico pratico prodotto.
![H3-EM - Chiusura elettronica con maniglia girevole H3-EM - Chiusura elettronica con maniglia girevole](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/H3-EM-Electronic%20-%20Product%20class-968x432.png)
La maniglia elettronica girevole H3-EM può accomodare facilmente rack di dimensioni e configurazioni diverse grazie alla semplice preparazione del pannello a foro singolo.
- Compatibile con le preparazioni standard dei pannelli
- Facile integrazione con i sistemi standard a rack monitoraggio e sistemi di sicurezza
- Sensori integrati per il rilevamento dello stato della chiusura, il monitoraggio dell’accesso e le funzioni di allarme
- Efficiente design con motoriduttore per ridurre il consumo energetico
- Azionamento momentaneo o continuo del blocco con esclusione manuale integrata
- Installazione facile
- Una sola chiusura soddisfa qualsiasi requisito di sicurezza
- Integrazione plug-and-play con i sistemi di sicurezza
- Logo personalizzabile
- Versioni con chiave manuale a più codici
- Disponibile con uscite dati seriali alterne
- Disponibile con lettore di schede HID SE® che accetta proximity card da 125 kHz e smart card HID da 13.56 MHz iCLASS® e MIFARE®
- Disponibili con uscita Wiegand o RS-232
- Disponibile con lettore biometrico integrato. Per ulteriori informazioni, non esitate a contattarci
- Disponibile con frequenza doppia per lettore CSN/UID
- Meno di 200 milliA di corrente di esercizio
- Tensione di esercizio da 12 a 24 V c.c.
- Realizzazione in nailon caricato a vetro
- Preparazione standard del pannello: 25mm x 150mm
Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:
CERTIFICATI DEI PRODOTTI