EH - Cerniere con montaggio in superficie
La varietà di design e stili di montaggio delle cerniere EH offre aspetto, funzionalità e livelli di resistenza antivandalismo diversi. Questa famiglia di cerniere include vari design di montaggio e opzioni di materiali distinti, per adattarsi a configurazioni di armadi ed esigenze funzionali diverse.
![EH - Cerniere con montaggio in superficie EH - Cerniere con montaggio in superficie](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/EH-Surface-Mount-Hinges-968x432.jpg)
Progettate per l'installazione permanente, le cerniere EH possono adattarsi a porte e telai con cerniere montate sia ad angolo retto che sullo stesso piano.
- Tutti gli stili consentono una rotazione completa della porta di 180 gradi
- I modelli con perno filettato permettono di avere la viteria a scomparsa, per una maggiore resistenza agli atti vandalici e una migliore estetica.
- Gli stili di installazione a testa svasata consentono l'installazione di fori ciechi nonchè l'installazione di dadi e bulloni su pannelli di porte e telai di qualsiasi spessore.
- Lo stile di cerniera offset è caratterizzato da un perno sfalsato per massimizzare l'accesso all'armadio e consente un'apertura completa della porta di 180 gradi anche in applicazioni con armadietti ravvicinati
- La configurazione a più pezzi della cerniera offset consente inoltre l'installazione indipendente dell'anta del telaio e dell'anta della porta.
- Perni della cerniera in acciaio inox per una maggiore protezione contro la corrosione.
- Disponibile con finiture cromate, verniciate a polvere nera o verniciate a polvere do colore personalizzato.
- Diverse configurazioni disponibili, in acciaio inox 316.
- Disponibile in diversi materiali e dimensioni.
Forniscono carichi di lavoro assiali e radiali massimi che vanno da 1330 N (300 lbf.) a 5000 N (1120 lbf.)
Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:
CERTIFICATI DEI PRODOTTIRicerca del numero di parte
- Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progettoLe persone cercano spesso per: