D9 - Fissaggio a un quarto di giro DZUS® Tech Line

Il fissaggio a un quarto di giro D9 DZUS® Tech Line combina la tecnologie comprovate di chiusure a un quarto di giro e imperdibili di Southco per creare una soluzione di nuova generazione, che fornisce una forza di bloccaggio uniforme e affidabile, nonché accesso rapido. Il fissaggio a un quarto di giro D9 DZUS® Tech Line ha un design caricato a molla imperdibile e funzionamento senza attrezzi che previene il serraggio eccessivo.
D9 - Fissaggio a un quarto di giro DZUS® Tech Line
Il D9 DZUS® Tech Line fornisce una forza di bloccaggio uniforme e affidabile per prevenire i danni causati dal serraggio eccessivo.
  • Elevata robustezza e resistenza alle vibrazioni per le applicazioni gravose
  • Funzionamento senza attrezzi con una forza di bloccaggio stabilita per prevenire il serraggio eccessivo
  • Varietà di lunghezze degli spinotti per adattarsi a diversi spessori dei pannelli
  • Installazione con spinotto per eliminare il rischio di caduta o perdita di componenti
  • Funzionamento a un quarto di giro per l'accesso rapido
  • Versioni con installazione autoagganciante e a ribadire
  • La versione con installazione SMT (Surface Mount Technology) permette il fissaggio della viteria durante il processo di ritorno
  • La testa nei colori "Prism" può essere personalizzata in base all'applicazione o utilizzata per contraddistinguere per colore i punti di accesso

Resistente alle vibrazioni, imperdibile, chiusura imperdibile a un quarto di giro

Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:

CERTIFICATI DEI PRODOTTI

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando D9 - Fissaggio a un quarto di giro DZUS® Tech Line

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1-35 di 122

Imposta ordine discendente
  1. D9-47-2303-K000-R

    DZUS® quarto di giro

per pagina