14/43/44 - Chiusure a compressione autoregolanti con montaggio a tre fori
Basta ruotare il pomello con attuazione manuale o ad attrezzo di una frazione di giro per applicare o rilasciare la compressione che riduce vibrazioni e rumorosità. Il nottolino scorre nel meccanismo filettato per esercitare una compressione regolabile in modo semplice e rapido.
![14/43/44 - Chiusure a compressione autoregolanti con montaggio a tre fori 14/43/44 - Chiusure a compressione autoregolanti con montaggio a tre fori](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/14-43-44-Compression-Latch-968x432.jpg)
Basta imprimere mezzo giro alla chiusura per rilasciare la compressione e ruotare il nottolino allontanandolo dal telaio. I modelli con attuazione manuale offrono la praticità dell’accesso rapido, mentre quelli con attuazione ad attrezzo o a chiave accrescono la sicurezza dell’installazione.
- Nottolino dritto o piegato a scelta per adattare un’unica chiusura ad un’ampia gamma di serraggi utili
- Serraggio e compressione possono essere regolati dall’utente per adattare il dispositivo ad un’ampia gamma di variazioni e modifiche dell’installazione
- Il montaggio a foro circolare semplifica l’installazione fissa nelle produzioni ad alto volume e l’installazione su campo con montaggio sporgente o completamente a filo
- Offre una soluzione economica per applicazioni in cui la forza di compressione non rappresenta un fattore critico
- I modelli piccoli possono fungere da estrattore
- Mostrina opzionale per coprire la viteria di montaggio
- Disponibili in vari materiali resistenti alla corrosione
- Disponibile nei modelli Tipo "A" e Tipo "B" per porte con incernieramento a destra e a sinistra
- La serratura opzionale aumenta la sicurezza dell’installazione
- La classe di infiammabilità dei pomelli in nailon è conforme allo standard UL94-HB
- I diversi modelli offrono serraggi utili complessivi compresi tra 3,2 mm e 42,9 mm
Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:
CERTIFICATI DEI PRODOTTIRicerca del numero di parte
- Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progettoLe persone cercano spesso per: