02 - Chiusure con gancio magnetico
Guadagnate flessibilità in ogni applicazione che consente l’impiego di chiusure magnetiche piuttosto che meccaniche. Queste chiusure non contengono parti mobili, sono ideali per porte e armadi metallici leggeri, tollerano gli errori di allineamento e possono perfino essere usate su armadi non metallici con la semplice aggiunta di una piastrina di riscontro in acciaio.
![02 - Chiusure con gancio magnetico 02 - Chiusure con gancio magnetico](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/02-Magnetic-Catch-Latches--968x432.jpg)
Queste chiusure magnetiche offrono varie opzioni di installazione. L’azionamento magnetico può eliminare la necessità di utilizzare la viteria di montaggio per offrire un look più elegante e un’installazione più economica.
- La chiusura magnetica monoblocco può essere utilizzata per bloccare porte di metallo; in caso di superfici non metalliche, basta montare un riscontro in acciaio
- Le versioni a scatto si installano velocemente in un unico foro tondo
- Per applicazioni su armadi non ferrosi sono disponibili delle piastrine di riscontro in acciaio, adesive o avvitabili.
- Forze di apertura relativamente basse per tenere saldamente chiuse porte leggere senza compromettere la praticità dell’apertura e chiusura a sfioro
- Tutti i modelli sono disponibili con piastrine di riscontro adesive o avvitabili.
- Montaggio laterale disponibile per i modelli con installazione adesiva o con staffa accessoria
- I modelli rettangolari a scatto sono disponibili in bianco o nero, quelli tondi solo in nero
- Staffe di montaggio disponibili per bloccare i fermi rettangolari nelle applicazioni in cui i telai non sono idonei al montaggio nel foro stampato.
- Le piastrine di riscontro in acciaio, adesive o avvitabili, sono adatte a tutti i modelli e possono essere ordinate separatamente
- Classe di infiammabilità: UL94-HB (solo sede in plastica)
Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:
CERTIFICATI DEI PRODOTTIRicerca del numero di parte
- Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progettoLe persone cercano spesso per: