The store will not work correctly when cookies are disabled.
性能详述
材料 |
塑料 |
材质等级 |
聚碳酸脂 / PBT 混合 |
表面处理 |
本色 |
颜色/外形 |
黑色 |
进入限制 |
自动重锁 |
抓握类型 |
固定 |
安装 |
安装支架 |
OP厚度 |
12.00 |
最大外面板厚度 |
17.00 |
抓手 - 下限 (mm) |
25.00 |
抓手 - 上限 (mm) |
26.00 |
表面 |
低平 |
尺寸系列 |
中型 |
级别 |
M1-埋入式拉动门锁 |
漂亮的嵌入式安装,槽形拉手,隐藏式硬件安装让此类门锁外观美观大方。质感好和方便的按压式开启功能完美。抗腐蚀结构即使是安装在室外,也能让其功能与外观保持长久。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
78
|
2024-06-14
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
50
|
2024-06-14
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
AERO-SPACE SOUTHWEST INC
PHOENIX AZ 85027
|
26
|
2024-06-10
|
sales@aerospacesw.com
623.582.2779
|
Dean Lewis Associates
Hayward CA
|
10
|
2024-06-12
|
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650
|
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
|
3
|
2024-06-11
|
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
1
|
2024-06-14
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|