The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
DZUS® Dart 1/4 转快锁式紧固件, 塑料, 本色, 黑
D1-125-050-030
DZUS® Dart 1/4 转快锁式紧固件, 塑料, 本色, 黑
性能详述
材料 |
塑料 |
表面处理 |
本色 |
颜色/外形 |
黑色 |
锁头款式 |
翼型 |
螺栓长度(L) |
12.70 |
长度 |
12.70 |
类型 |
线缆类别3 |
级别 |
D1 - DZUS® Dart 1/4 转快锁式紧固件 |
相比其他 1/4 转紧固件,这些功能多样且经济实惠的 1/4 转紧固件适用于高容量、轻负荷应用,能保证低廉的安装成本、诱人的外观以及更大的容差范围。内置止动装置意味着完全啮合,而弹簧作用功能能提供一定程度的防震。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
13044
|
2024-06-21
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
10673
|
2024-06-26
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
1000
|
2024-06-17
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
110
|
2024-06-21
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
14
|
2024-06-11
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.Stockport
UK"
|
9
|
2024-06-07
|
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|