The store will not work correctly when cookies are disabled.
性能详述
螺纹尺寸 |
M4 X 0.7 |
安装 |
螺钉安装 |
系列 |
100 系列 |
拉手款式 |
一指 |
拉手表面处理 |
黑色粉末喷涂 |
级别 |
B4 - 轻型手柄 |
独特铝质拉手同时适用于高科技计算机支架或工业设备的面板。每个尺寸的产品都包括内脊,为几何形构造,在操作重型设备或不规则造型的设备时提供额外的杠杆作用。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
|
431
|
2024-04-29
|
Sales@praestmark.dk
0045 38884400
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
252
|
2024-05-24
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
47
|
2024-05-21
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
39
|
2024-05-24
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
34
|
2024-05-24
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
5
|
2024-05-24
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
2
|
2024-05-24
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
1
|
2024-04-30
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|