The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
上偏心系列门锁, 大型, 钢, 粉末涂层, 黑
97-67-105-15
上偏心系列门锁, 大型, 钢, 粉末涂层, 黑
性能详述
材料 |
钢 |
表面处理 |
粉末涂层 |
颜色/外形 |
黑色 |
保持器款式 |
隐藏式保持器 (按钮式) |
尺寸系列 |
大尺寸,60系列 |
类型 |
Screw |
级别 |
97-上偏心系列门锁 |
杠杆-促动操作产生上偏心作用,门锁简单美观的设计将自然拉力与弯曲门锁弹簧装置结合,防止意外开启。多种尺寸、表面处理、保持器设计和其它选择满足多种应用需求。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
370
|
2024-05-30
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
50
|
2024-05-30
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
30
|
2024-05-29
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
20
|
2024-05-30
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
2
|
2024-05-07
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|