The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
DZUS® Lion 1/4转快锁式紧固件, 中型, 钢, 浸锌涂层, 银色
82-35-303-15
DZUS® Lion 1/4转快锁式紧固件, 中型, 钢, 浸锌涂层, 银色
性能详述
材料 |
钢 |
表面处理 |
浸锌涂层 |
颜色/外形 |
银色 |
安装 |
焊接 |
搭扣款式 |
焊接型 |
尺寸系列 |
中等尺寸82 |
类型 |
中型 – 152 毫米(5.98 英寸) |
级别 |
81/82/85 - Dzus® Lion 转紧固件 |
1/4转快锁式操作简单,迅速固定面板,且配备了多种小型紧固件。多种锁头类型,螺栓长度,搭扣类型和附件,使安装灵活性高,可满足多种特定安装要求。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
316
|
2024-04-18
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Assembly Fasteners Inc.
Apopka FL USA
|
17
|
2024-04-29
|
sales@tropicfast.com
1-800-488-4777
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
1
|
2024-05-01
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|