The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
快速引导拴式螺钉, 小型, 镀锌,铬酸盐加封口机, 光亮铬
09-11-205-11
快速引导拴式螺钉, 小型, 镀锌,铬酸盐加封口机, 光亮铬
性能详述
材料 |
钢 |
表面处理 |
镀锌,铬酸盐加封口机 |
锁头款式 |
一字头凹槽 |
材料厚度 |
6.40 |
最大外面板厚度 |
4.70 |
锁头直径 |
7.70 |
尺寸系列 |
小尺寸09 |
长度 |
13.90 |
类型 |
垫圈 |
级别 |
09/12/17 - 快速拴式螺钉 |
对于经常反复开启之门锁,要获得更快速地拧紧螺钉和容许更多的误差。此类紧固件使用改进型Acme螺纹能迅速简单地紧固螺钉,如1/4转快锁式紧固件一样提供了紧固力和栓式螺钉的握力。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
30
|
2024-04-05
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|