Centre de ressources

Bienvenue au centre de ressources de Southco ! Nous espérons que vous trouverez quelque chose d'intéressant à lire, regarder et partager.

Le nouveau mini loquet à coulisse répond aux exigences des espaces restreints

Southco élargit sa gamme de loquets à coulisse A3 avec une nouvelle version 35 % plus courte que les plus petits loquets à coulisse de la gamme A3. Il permet ainsi de fournir une performance fiable dans les applications en espace limité. Le mini loquet à coulisse A3 convient aux plus petites applications, dont les racks de serveurs, les panneaux de stockage du secteur automobile et les applications générales.

Le mini loquet à coulisse A3 offre une ouverture à coulisse et une fermeture par poussée intuitives pour les applications d’accès, assurant ainsi une performance fiable tout au long de la vie du produit. Ce loquet durable en plastique moulé est conçu dans un matériau résistant à la corrosion pour répondre aux exigences des indices d’inflammabilité UL94-HB ou UL94-V0.

À la fois facile à installer et facile à monter, le mini loquet à coulisse A3 constitue une solution rentable pour les petites applications. Le nouvel ajout à la gamme des loquets à fermeture par poussée de Southco offre une performance durable et un fonctionnement intuitif, conférant ainsi une option supplémentaire de valeur à la famille des produits A3.

La série des loquets à coulisse A3 de Southco permet une installation simple par enclipsage et est disponible dans deux options d’épaisseur de panneaux. Elle constitue une option fiable pour une large gamme d’applications.

Pour en savoir plus sur la gamme de loquets à came de Southco, veuillez consulter la page produit des loquets à coulisse.

Voir les ressources liées à ce sujet