Loquet à compression N5 Lift-and-Turn - Maximiser chaque millimètre
Voici le nouveau loquet à compression N5 Lift-and-Turn, un dispositif qui se distingue par un effet d'étanchéité puissant et une poignée en T large et ergonomique, le tout dans un seul composant matériel compact. Si vous avez besoin d'une compression puissante et d'un actionnement ergonomique tout en douceur dans un faible encombrement, ce loquet est fait pour vous.
Gardez la main sur votre panneau d'accès
Les conditions de travail ne sont pas toujours idéales. Les utilisateurs peuvent être exposés au froid ou à la pluie, ou vous ne voulez pas qu'ils touchent à mains nues ce qui se trouve dans votre armoire. Bonne nouvelle, grâce au loquet à compression N5, vous n'avez pas à faire de compromis entre sécurité et commodité. Vous épargnez ainsi aux utilisateurs la frustration de devoir porter des gants de protection épais autour d'un actionneur trop petit pour être manipulé. Parce qu’elle est large et ergonomique, la poignée en T du loquet N5 est facile à utiliser avec un gant et se replie parfaitement dans le logement du loquet lorsqu'elle n'est pas utilisée. Elle est là quand vous en avez besoin, et reste bien cachée quand elle ne vous sert pas.
Gardez les contaminants là où ils devraient être - hors de votre armoire
Ne serait-il pas merveilleux de pouvoir tout concevoir dans des conditions de laboratoire stériles ? Malheureusement, tout le monde n'a pas cette chance. Il y aura inévitablement des contaminants que vous voudrez garder hors de votre armoire, et le panneau d'accès est l'élément le plus susceptible de les laisser entrer. Si nous ne pouvons rien faire contre les intrusions lorsque le panneau est ouvert, le loquet à compression N5 peut garantir l'étanchéité parfaite du panneau lorsqu'il est fermé. Conçu pour être conforme aux normes d'étanchéité NEMA4/IP65, il assure une compression puissante qui, associée à un joint, permet de créer une barrière que la poussière et l'eau ne peuvent franchir, afin de protéger les pièces internes essentielles de votre armoire.
Peut-on vraiment appliquer une logique d’optimisation à un loquet ?
La réponse est oui. Absolument. Tous les avantages du loquet à compression N5 Lift-and-Turn sont réunis dans un seul dispositif compact conçu pour vous donner plus d'espace, tant à l'intérieur de votre armoire qu'à la surface de votre panneau. Et si vous pensez ne pas avoir l'espace nécessaire pour l'ergonomie et l'étanchéité, comparez ces spécifications à votre conception et faites à nouveau le tour de la question.
Votre type de sécurité
Vous n'avez pas besoin d'une solution personnalisée sophistiquée pour répondre à vos besoins de sécurité. Le loquet N5 offre diverses options de verrouillage ainsi qu’une version non verrouillable, ce qui vous permet d'obtenir exactement la solution de sécurité que vous souhaitez. Ces options comprennent des barillets à serrure et des versions à actionnement par outil, telles que l'empreinte Phillips n° 2, l'empreinte fendue et l'empreinte hexagonale. Le loquet N5 s'adapte de manière à répondre aux besoins de sécurité de chaque utilisateur sans nécessiter de personnalisation supplémentaire.
Vous souhaitez en savoir plus sur le loquet à compression N5 Lift-and-Turn ? Consultez la page de la classe de produits N5 pour obtenir des détails et découvrir la gamme complète.