N5 - Loquets à compression à soulever et à tourner
Les loquets à compression Southco garantissent une fermeture de porte étanche et résistante aux vibrations, afin d'empêcher l'eau et la poussière de pénétrer pour les applications les plus exigeantes. La conception de la poignée à soulever puis tourner permet d'identifier et d'utiliser facilement le loquet, même dans des conditions difficiles, de sorte que les utilisateurs peuvent travailler efficacement et en sécurité, tandis que le loquet protège votre équipement.

Le loquet à compression N5 est conçu pour une utilisation ergonomique, même dans des conditions difficiles.
- La poignée large est facile à saisir, même avec une main gantée.
- Assure une forte compression pour protéger les composants intérieurs.
- Son faible encombrement permet d'optimiser l'espace disponible.
- Plusieurs options de verrouillage, de non-verrouillage et d'utilisation d'outils.
- Poignée en zinc chromé
- Poignée en zinc peint par poudrage noir
- Sans verrouillage
- Verrouillage sans noyau de serrure
- Verrouillage par clé
- Encoche Phillips No.2
- Encoche fendue
- 4 (.16) Encoche hexagonale
- 8 (.32) Encoche hexagonale
Conformité aux normes d'étanchéité NEMA 4 / IP65
Pour rechercher les certifications d'un produit par numéro de pièce, cliquez ici :
CERTIFICATIONS PAR PRODUIT