N5-A0230A-A5

Loquets à compression Lift & Turn , Empreinte hexagonale 4mm, noir plastique , alliage de zinc Revêtement poudre

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Plastique
Finition Naturel
Couleur / Apparance Noir
Accès limité Outil
Type de serrage Réglable
Rotation Universal 180°
Class N5 - Loquets à compression à soulever et à tourner

Les loquets à compression Southco garantissent une fermeture de porte étanche et résistante aux vibrations, afin d'empêcher l'eau et la poussière de pénétrer pour les applications les plus exigeantes. La conception de la poignée à soulever puis tourner permet d'identifier et d'utiliser facilement le loquet, même dans des conditions difficiles, de sorte que les utilisateurs peuvent travailler efficacement et en sécurité, tandis que le loquet protège votre équipement.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.