Poignée escamotable et systèmes multipoints

Les systèmes de verrouillage multipoints de Southco offrent une solution complète pour les applications de grandes portes. Un simple tour de poignée du système de verrouillage multipoints permet de sécuriser de nombreux points de verrouillage le long des grandes portes. Une large gamme de styles de verrouillage sécuritaire et de poignées, ainsi que des options d'étanchéité, en font des systèmes adaptés aux applications de grandes portes. Et pour ajouter à la sécurité, le système électromécanique peut être actionné à distance.

image1

Avantages Clés

  • Operational Force

    Il suffit de soulever et de tourner la poignée pour l'actionner

  • Stainless Steel

    Joint d’étanchéité protégeant de l’eau et la poussière

  • Key Choice System

    Options de sécurité avec fonctionnement manuel, à clé ou à outil

  • Compression

    Serrage réglable pour une fermeture de porte précise

  • Automatic Relocking

    Fonctionnalité de verrouillage et déverrouillage à distance

Centre de ressources

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici Poignée escamotable et systèmes multipoints

Afficher en Grille Liste

article1-% 2 sur % 3

Par ordre décroissant
  1. H3-EM-99-610

    Latch

  2. M4-40-092-11

    Latch

  3. M4-40-182-11

    Latch

85e443b85ae1f333f4484ccba05bbd65ea5f291550e11e892d4c9d4134619d4b 18.221.150.61
please type in at least 2 letters...
Loading...