H3-66-522-071

Loquet à came à poignée articulée, Grand - 150 mm, Poignée de verrouillage/déverrouillage, A un ou trois points, CH 300 Key DIN, Non Scellé, Nylon chargé fibre de verre, Noir

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Nylon chargé fibre de verre
Couleur / Apparance Noir
Option de verrouillage CH 300 Key DIN
Type d’actionneur Serrure à barillet
Points de verrouillage A un ou trois points
Taquet de sécurité en option No
Modèle Grommet
Class H3 - Système multipoints à poignée articulée
Avec ce loquet de prix compétitif, vous bénéficiez de la praticité d'un type de loquet à poignée articulée couramment utilisé sur les armoires, ainsi que d'une solution de verrouillage en un seul point ou multipoints exceptionnellement souple, et ce sur une gamme étendue de dimensions de serrage et avec la sécurité accrue offerte par une serrure. La construction légère mais durable du loquet est adaptée aux armoires de toutes tailles.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.